- Ürün numarası:
- SZ 2482.700
- Dizayn
- İç fiş üzerine RJ45 duvar soketi
- Ürün açıklaması
- Panonun iç kısmında arayüzlerin, örneğin sanayi PC'leri ve anahtarları, panonun dışına kadar uzatılması için. Duvar bağlantısı sadece bir düğme kadar yer kaplar.
- Fayda
- Bakım çalışmalarında hızlı erişim
- Panonun koruma sınıfı korunur
- Kilit somun, kendiliğinden boya katını keserek geçer ve böylece iletken bir bağlantı oluşur
- Bağlı koruma kapağı
- Malzeme
- Pano: Pirinç
Kapak: Alüminyum
Conta: Poliamid
- Yüzey
- Pano: Nikel kaplamalı
Kapak: anodize
- Uzunluk
- 0,5 m
- Ölçüler
- Uzunluk: 0,5 m
- Duvar kalınlığı için (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP67, koruyucu kapak kapalı olduğunda
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,08 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177550216
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Ürün açıklaması
-
SZ RJ45 Arayüz uzantısı, L: 500mm