- Ürün numarası:
- SZ 2482.330
- Dizayn
- İkili montaj çerçevesi, metal kapaklı
- Ürün açıklaması
- Ara birimlere ve prizlere hızlı bir erişimin gerekli olduğu her yerde üniversal olarak kullanılabilir. Kapak bu esnada kapatılır ve çevre etkilerine ve de yetkisiz erişime karşı korunmuş olur.
- Çalışma şekli
- Montaj çerçevesi 90 ila 180° açılma açılarında çeşitli kademelerde kilitlenen bir kapağa sahiptir
- Bir yaylı kilit sayesinde emniyetli kapanma sağlanır. Gerektiğinde kilitlenebilir.
- Malzeme
- Kilit: Polikarbonat
Montaj çerçevesi ve metal kapak: Hassas çinko pres döküm
- Yüzey
- Montaj çerçevesi ve metal kapak: mat nikel kaplamalı
- Renk
- Kilit: RAL 7024
Vidalı terminaller: sarı (RAL 1016)
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 117 mm
Delik yüksekliği: 91 mm
- Montaj seçenekleri
- Küçük kutu ve kompakt panolardaki kumanda sistemleri için programlama arayüzü olarak
- IT ve endüstriyel dağıtıcılarda ağlar için bakım erişimi
- PC panolarında ve pano sistemlerinde ilave cihazları geçici olarak bağlamak için
- Mobil endüstriyel iş istasyonlarında mevcut ağ yapılarına hızlı bağlantı için
- Kumanda paneli sistemlerinde entegre bileşenlerin programlanması ve bakımı için
- Ölçüler
- Genişlik: 130 mm
Yükseklik: 120 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65, kapak kapalı olduğunda ve nizamına uygun montaj yapıldığında
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177490680
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Priz çercevesi, çiftli, metal