- Ürün numarası:
- SZ 2482.600
- Dizayn
- Yay gücü kıskaçları maks. 2 x 2,5 mm², arkada bağlantı
- Ürün açıklaması
- EN 60 204-1 normu uyarınca panoların üzerinde veya içindeki prizleri besleyen ≤ 20 A nominal akımlı elektrik devreleri ≤ 30 mA nominal artık akıma sahip kaçak akım korumalı devre kesici ile korunmalıdır. Piyasa bulunan 2 kutuplu FI/LS devre kesici montajına uygun.
- Fayda
- Kaçak akım ve aşırı yüke karşı koruma
- EN 60 204 uyarınca standartlara uyumlu koruma
- FI şalteri pano açılmadan sıfırlanamaz
- Yay mekanizması kilitli olmayan kapağı 30° yukarı kaldırır. Bu sayede kapağın kapatılması unutulmaz.
- Uygulamalar
- Kontrol üniteleri için programlama arayüzleri
- Ağlar için bakım erişimi olarak
- Ek cihazların geçici bağlantısı için
- Mevcut ağ yapılarına hızlı bağlantı
- Entegre bileşenlerin programlanması ve bakımı için
- Çalışma şekli
- Bir yaylı kilit sayesinde emniyetli kapanma sağlanır. Gerektiğinde kilitlenebilir.
- Malzeme
- Montaj çerçevesi: Plastik PBT (siyah)
Plastik kapak: Polikarbonat (yarı şeffaf)
- Teslimat kapsamı
- Arayüz klapesi, plastik çerçeve, priz (VDE), RJ 45 (soket/soket, Cat 5e) ve kaçak akım koruma şalteri çıkıntılı komple
USB A (burç/burç) için kabartma mevcut
Geçmeli döner kollu 3 mm double-bit
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 117 mm
Delik yüksekliği: 91 mm
- Bilgi
- Arayüz klapesi sadece monteli kaçak akım koruma şalteri ile kullanılabilir
- Ölçüler
- Genişlik: 131 mm
Yükseklik: 127 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal akım 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, sockel modules Germany, knock-out for RDC protective switch