- Ürün numarası:
- DK 7507.740
- Ürün açıklaması
- Kutu tabanına vidalamak için. Anahtar ağız genişliği 17, 30 altı loblu montaj vidası.
- Uygulamalar
- Masa tipi pano
- Dikili tip pano
- Çalışma şekli
- Kutu tabanına vidalamak için
- Malzeme
- Ayak: Plastik
- Renk
- Ayak: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Alyan anahtarı SW 17
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 5.500 N
- Ölçüler
- Dişler: M10
Diş uzunluğu: 20 mm
- Tesviye aralığı
- 10 ‐ 20 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,132 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Yükseltme aparatı, EL, 4'lü pk