- Ürün numarası:
- SO 2859.000
- Ürün açıklaması
- Daha kolay bir zemin temizliği ve zemin engebelerini ±15 mm dengelemek için panolarına monte edilerek kullanılır.
- Fayda
- Ör. taban temizliği için engelsiz erişim
- Uygulamalar
- Kurulum yerinde maks. 15 mm zemin engebelerinin dengelenmesi için
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 350 kg
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
PC
- Tesviye aralığı
- 85 ‐ 115 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
SO Dengeleme ayağı, VX, TS, VX SE için, Y: 85 - 115 mm, paslanmaz çelik, 1.4301