- Ürün numarası:
- DK 5501.305
- Ürün açıklaması
- kablo giriş plakalarını tutturmak için.
- Fayda
- Aletsiz montaj veya vidalama.
- Devrilme koruması ile kolayca sonradan donatmak ve kombine etmek mümkündür.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
- Şunlar için uygun
- Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,11 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177678910
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz