- Ürün numarası:
- DK 5501.355
- Model No.:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- Ürün açıklaması
- kablo giriş plakalarını tutturmak için.
- Fayda
- Aletsiz montaj veya vidalama.
- Devrilme koruması ile kolayca sonradan donatmak ve kombine etmek mümkündür.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 montaj rayı bağlantı materyali ile birlikte.
- Şunlar için uygun
- Derinlik: 1.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,222 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261