- Ürün numarası:
- VX 5301.325
- Ürün açıklaması
- VX IT için isteğe bağlı dengeleyici (stabilizatör), yerinde her zaman sonradan donatılabilir. Bu amaçla ön kapı açıkken ve pano yüksekliğine göre hizalanmış olarak pano iskelesinin dikey profillerine takılır. Bu, panonun kapladığı alanı artırır ve böylece yerleşik bileşenler panonun dışına çekildiğinde veya öne monte edildiğinde panonun eğilme momentini azaltır. Pano tabana vidalanamıyorsa veya bir pano sırasına sabitlenemiyorsa mobil bir alternatif olarak hizmet eder. Kurulumdan sonra devrilme koruması kolayca çıkarılabilir. Devrilme koruması, pano çerçevesi üzerinde bir taban olmadan ve 200 mm yüksekliğe kadar dengeleme ayakları veya bir baza ile birlikte kullanılabilir. Sinyal rengindeki göz alıcı boya, kullanım sırasında tökezleme riskini azaltır.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı RAL 3001 (sinyal kırmızısı)
- Teslimat kapsamı
- 2 adet ayarlanabilir devrilme koruma ayağı, aletsiz hızlı montaj
- Taşıma kapasitesi
- Maksimum çekme ağırlığı: 200 kg, ağırlık merkezi panonun önünden 250 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary.