Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ağu 2021
- Ürün numarası:
- TE 7000.672
- Ürün açıklaması
- Tekerlekler, yükseklik ayar ayaklarının aksine taban çerçevesinin köşe alanlarına vidalanır. Zemin serbestliği: 58 mm, tespit vidası M10 x 20.
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- 3.000 N
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,068 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- Taşıma tekerlekleri, M10x20, maksimum 3000 N
- Dokümantasyonlar
- Info sheet