Kablo giriş plakası VX, VX IT, VX SE için

Ürün numarası: VX 8001.222

Taban alanının bireysel konfigürasyonu için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları ile potansiyel eşitleme sağlanır.

Ürün numarası:
VX 8001.222
Ürün açıklaması
Taban alanının kişiye özel büyütülmesi için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları üzerinden potansiyel dengeleme mevcuttur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Bir taban açıklığını komple kapatmak için en az bir sürgü sacı gereklidir.
Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
Ölçüler
Genişlik: 490 mm
Derinlik: 275 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
1,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177948778
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Gland plate, WD: 600x275 mm