- Ürün numarası:
- VX 8001.225
- Ürün açıklaması
- Taban alanının kişiye özel büyütülmesi için. Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları üzerinden potansiyel dengeleme mevcuttur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Bir taban açıklığını komple kapatmak için en az bir sürgü sacı gereklidir.
- Çift kapaklı panolarda, panonun yarısı için bir PU yeterlidir.
- Model No. bilgisi
- Sadece bir pano yarısı için
- Ölçüler
- Genişlik: 540 mm
Derinlik: 275 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Gland plate, WD: 1200x275 mm