- Ürün numarası:
- VX 5301.344
- Ürün açıklaması
- Kablo girişi için kapalı kablo giriş plakası modülleri ve sürgülü sacdan oluşan çok parçalı kablo giriş plakası seti. Kapalı kablo giriş plakası modülü, derinliği 237,5 mm, isteğe bağlı olarak kablo girişi için kablo giriş plakası modülü çeşitleri ile değiştirilebilir.
- Fayda
- Ayrı modüllerin sırası serbestçe seçilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Kablo giriş plakası seti
İzolasyon bandı
Montaj malzemeleri dahil
2 adet kablo giriş plakası modülü, kapalı, derinlik: 237,5 mm
1 kablo giriş plakası modülü, kapalı, derinlik: 275 mm
1 sürgülü sac, derinlik: 115 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 1000 mm, sheet steel