- Ürün numarası:
- VX 5301.333
- Dizayn
- tek parçalı, fırça şeritli
- Ürün açıklaması
- Alttan hedefe yönelik kablo girişi için.
- Malzeme
- Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Modül plakası: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
- Yüzey
- Modül plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- VX IT'deki zemini tamamen kilitlemek için birkaç kablo giriş plakası modülünün kombinasyonu gereklidir
- Kablo giriş plakası modülü 237,5 mm derinliğe sahip diğer kablo giriş plakası modülleriyle birleştirilebilir
- Bilgi
- Fırça şeritli kablo giriş plakası modülleri IEC 60 529 uyarınca koruma türü için uygun değildir
- Ölçüler
- Derinlik: 237,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel