Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2022
Alternatif ürün önerisi:
5502530
- Ürün numarası:
- TE 7526.820
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.
- Uygulamalar
- Kablo giriş plakalarının uygun seçimi için lütfen dikkate alın:
- Pano genişliği eksi 150 mm
- Pano derinliği eksi 50 mm
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ölçüler
- Genişlik: 650 mm
Derinlik: 750 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE
Genişlik: 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- TE module plate, solid, W x D: 650 x 750 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
- Dokümantasyonlar
- Info sheet