Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Eki 2021
- Ürün numarası:
- DK 5502.360
- Ürün açıklaması
- Açık taban grubunun bir parçada komple kapatılması için. Tam yüzeyli perfore. Bu şekilde tabandan veya baza alanından soğuk havanın girişi sağlanır. Özellikle rack klimalı kabinlerde bu sayede soğuk hava girişi sağlanır. Aşağıdan tüm kabin genişliği boyunca rahat kablo girişi için arka taraflı fırça şeritli. Entegre kılavuz raylar filtre keçesinin kolay yerleştirilmesi ve rahat değiştirilmesi için hizmet verir.
- Malzeme
- Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Filtre keçesi: Köpük madde - Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı, arka kablo girişli
Filtre elyafı
Montaj malzemeleri dahil - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Genişlik: 600 mm
Derinlik: 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,39 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK TS IT Kablo giriş plakası, havalandırmalı, GD: 600x1200mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet