Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Ürün numarası:
- TS 8800.200
- Ürün açıklaması
- 1200 mm genişliğine sahip TS veya SE panolarını iki parçaya böler.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 1 dirsek, sağ için
1 dirsek, sol için
2 dengeleme plakası, üst için
Montaj malzemeleri dahil - Montaj seçenekleri
- İki montaj plakası yan yana: 1200 mm genişliğinde panodaki iki montaj plakası (600 mm'den geniş panolar) bağımsız yerleştirme ve kolay kullanım sağlar. Bu montaj için kabin derinliğine uygun 4 adet 18 x 38 mm alt montaj rayı ve kabin derinliğine uygun 1 adet PS üst montaj çerçevesi 23 x 73 mm gereklidir
- Sola monte edilmiş taşıma kirişleri: Ağır donatılar sistem taşıyıcı rayları üzerine yerleştirilirken geriye kalan taban alanı örneğin herhangi bir engel olmadan kablo girişi için boştur. Bu montaj için kabin derinliğine uygun 2 adet sistem taşıma rayı ve 1 adet 18 x 38 mm TS montaj rayı gereklidir
- Sola monte edilmiş kablo tutucu ray: 1200 mm genişliğinde panolarda genişlik bölücü, panonun solunda ve sağında kablo girişini ve kablo tutucularını ayrı ayrı tasarlama imkanı sunar. Bu montaj için kabin derinliğine uygun 1 adet kablo tutma rayı ve 1 adet 18 x 38 mm TS montaj rayı gereklidir
- Montaj talimatı
- İlave olarak gereken aksesuarlar açıklanan montaj durumlarına bağlıdır
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- TS Genişlik bölücü parça
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz