Gerilim beslemesi

Grup prizler

3 ila 12 prizli grup prizleri değişken sabitleme olanaklarıyla üniversal olarak tüm duvar tipi panolar ve dikili tip panolar için kullanılabilir. Salt enerji dağıtıcısı veya hat koruma anahtarı, parazit giderme filtreli veya sigortalı aşırı gerilim koruması gibi fonksiyonel elemanlı modeller mevcuttur.

Grup prizler

Grup priz alüminyum kanalda

Alüminyum kanalda grup prizler, farklı fonksiyon elemanlarına sahip, çeşitli uzunluklarda teslim edilebilir, değişken montaj seçenekleri.

Grup prizler

Grup priz enerji ölçümlü

Bağlı elektrik tüketicilerinde akım çekiş ölçümü için, iki konnektör tipi: "Schuko" (Topraklı) ve "IEC dişi konnektör C13", değişken montaj...

Grup prizler

Plastik panoda priz grubu

230 Volt'luk terminal blokları, kısıtlamasız kullanım, geçmeli kontakların uzunlamasına olarak sıralanması sonucu L tipi fişlerle de kullanılabilir.

Grup prizler

Priz

EN 60 715 standardı uyarınca, TS 35/7,5 veya TS 35/15 tipi taşıyıcı raylara montaj için

Grup prizler

Servis prizi dolap çerçevesi sabitlemesi için

Pano çerçevesine tespitlemek için servis prizi/16 A

Grup prizler

Grup priz soğuk cihaz prizleri için

Çerçeve, duvar tipi dağıtım panosu, DK enine veya 482,6 mm (19") düzleme sabitleme için farklı modellerde priz grupları.