- Ürün numarası:
- DK 7280.035
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantı kutusu, tüm network kabinlerine, sisteme uygun biçimde monte edilebilir. Kablo bağlantı kutusu, tüm güç tüketen cihazlara (fanlar, ışıklar ve Priz grupları) güç beslemesi aktarma noktası görevi görür. Kablo birleştirici kutusu veya aktarma noktası olarak kullanımın yanında, destek entegre oyukları sayesinde ısı düzenleyici (SK 3110.000) veya higrostat (SK 3118.000) işlevi görebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 1 dirsek
1 buat
6 m kablo 3 x 1,5 mm² (değişken)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,887 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Ürün açıklaması
-
DK Bağlantı kutusu