Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2019
Lütfen alternatif ürün önerisinin değiştirilmiş modelini dikkate alın::
PRO64749
- Ürün numarası:
- SZ 4139.150
- Dizayn
- kapı siviçli
- Teslimat kapsamı
- Konforlu lamba
Lamba
Işık kaynağı kapağı
Montaj malzemeleri dahil
Entegre kapı konum şalteri - Nominal güç
- 14 W
- Ballast
- Geniş aralıklı elektronik balast
- Bağlantı seçenekleri
- Konektör üzerinden besleme
- Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
- Entegre kapı konum şalteri
- Evet
- Lamba
- Floresan lamba, baza G13
- Koruma sınıfı
- I (koruyucu iletken)
- Şalter (tipi)
- Entegre, Açık/Kapalı/Kapı pozisyon şalteri işletimi
- Light cover
- Evet
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 500 V DC/1s
- Montaj seçenekleri
- Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt
- TS, SE dikey profil: TS bağlantı aparatlı
- SE profilleri çatı çerçevesinin önünde ve arkasında: TS bağlantı aparatlı
- Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
- Ölçüler
- Genişlik: 452 mm
Yükseklik: 117 mm
Derinlik: 50 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...45 °C
- Prizler
- D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Priz versiyonu
- D, Schuko (tip F, CEE 7/4)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177320741
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
- SZ Armatür, courtesy, kapı siviçli
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz