Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2019
Lütfen alternatif ürün önerisinin değiştirilmiş modelini dikkate alın::
PRO64749
- Ürün numarası:
- SZ 4140.110
- Fayda
- Daha ince: Yaklaşık %50 daha alçak ve daha dardır ve bu sayede standart armatürlerden yaklaşık %75 daha az yer kaplar
- Daha hızlı: Klipsler, vidalar ve yapışkan mıknatıslar (opsiyonel) üzerinden TS deliğinde evrensel hızlı sabitleme. Yandan veya arka yüzünden sokun, lambayı monte edin - ve işte hazır
- Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir
- Şeffaf lamba kapağı, içte yivli
- Renk
- RAL 7035 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Klips ve vida sabitleme setli kompakt lamba
Lamba
Işık kaynağı kapağı
Bağlantı hattı
Montaj malzemeleri dahil - Nominal güç
- 8 W
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- EVG
- Bağlantı seçenekleri
- Açık uçlu entegre bağlantı hattı
- Kapı konum şalteri
- Lamba
- Floresan lamba T5
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Şalter (tipi)
- Entegre, Açık/Kapalı/Kapı pozisyon şalteri işletimi
- Cable deflection via rear possible
- Evet
- Light cover
- Evet
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Klips sabitlemesi
- Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- Güç adaptörüne bağlı olarak
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- Güç adaptörüne bağlı olarak
- Anma izolasyon gerilimi
- Güç adaptörüne bağlı olarak
- DC'de
- 0,35 A
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Montaj seçenekleri
- Tavan çerçevesinden TS yatay profil: direkt
- TS, Se dikey profil: doğrudan
- Tavan çerçevesinden önde ve arkada SE profilleri: direkt
- Tavan çerçevesinin yanında SE profilleri: direkt
- AE, CM, TP: Mıknatıs sabitleme setli
- AE: iç donatım için raylı
- Bilgi
- Kapı sivici, ayrıca 2 kutuplu bir bağlantı üzerinden bağlanabilir
- Model No. bilgisi
- Arka taraftan kablo yönlendirmesi mümkündür
- Ölçüler
- Genişlik: 455 mm
Yükseklik: 59 mm
Derinlik: 24 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...45 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177550292
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
- SZ Armatür, mıknatıslı, 8W, 24VDC
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz