Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2017
Alternatif ürün önerisi:
7859000
- Ürün numarası:
- DK 7109.200
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19�?) düzleme montaj için bağlanmaya hazır lamba. Uzun delikle tespitleme, 25 mm'lik sistem deliğine de tespitlemeyi mümkün kılar.
- Malzeme
- Alüminyum, anodize
Plastik - Teslimat kapsamı
- Lamba 1 HE
Lamba
Topraklı bağlantı hattı
Montaj malzemeleri dahil - Nominal güç
- 8 W
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 2,5 m
- Bağlantı seçenekleri
- Toprak pinli entegre bağlantı kablosu
- Lamba
- Floresan lambalar
- Şalter (tipi)
- Entegre, Açık/Kapalı
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 500 V DC/1s
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,193 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
- DK Lamba 1U, 230V, bağlantı kablolu, topraklama soketli
- Dokümantasyonlar
- Info sheet