- Ürün numarası:
- SZ 2500.313
- Dizayn
- Prizli ve hareket dedektörlü
- Fayda
- Tüm panonun optimal ışıklandırılması
- Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
- Her uyuglamaya uyumlu konfigürasyon.
- Dizayn
- Hareket detektörü
- Priz
- 90° döndürülebilen konnektör
- Aydınlatma yönü ayarı
- Ayarlanabilir ışık dağılımı
- Malzeme
- Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
- Renk
- Pano: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Nominal güç
- 13 W
- Bağlantı seçenekleri
- Besleme, 3 kutuplu
- Geçiş kablajı, 3 kutuplu
- Motion detector
- Evet
- Overvoltage category
- II
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Klips sabitlemesi
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 300 V AC
- Montaj seçenekleri
- Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
- Işık akısı
- 1.200 lm
- Işık rengi
- 4000 K (nötr beyaz)
- Bilgi
- Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
- Ölçüler
- Genişlik: 437 mm
Yükseklik: 85 mm
Derinlik: 44 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Prizler
- CH (tip J, SEV 1011)
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Priz versiyonu
- CH (tip J, SEV 1011)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177811294
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
SZ Led armatür, 1200 lümen, 100-240V, Priz girişi: CH (Tip: SEV 1011)