Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
7030223
- Ürün numarası:
- DK 7030.220
- Dizayn
- Numara kodu kilidi
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Entegre LED üzerinden durum göstergesi
- Uygulamalar
- Pano kapılarına veya bir oda kapısının yanına montaj için.
- Çalışma şekli
- Kapı, kullanıcı tarafından doğrulamadan sonra açılır.
- Erişim yetkileri, CMC III Proses Ünitesi yazılımı veya IoT arayüzü üzerinden ayarlanabilir
- Enerji beslemesi, CMC III CAN-Bus Unit Access'e bağlantı üzerinden gerçekleştirilir.
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005 - Teslimat kapsamı
- Numara kodu kilidi
Bağlantı kablosu
Kullanım kılavuzu
TS 8 gözetleme camı için dengeleme paneli
Montaj elemanları - IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 2
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- Bilgi
- PoE üzerinden enerji beslemesi durumunda her bir PU için en fazla 5 katılımcı
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,282 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
- CMC III Kodlu kilit sistemi