- Ürün numarası:
- DK 7030.022
- Dizayn
- 19" modeli
- Fayda
- Yedekli enerji beslemesi sayesinde yüksek yedeklilik.
- Optimize edilen alan kullanımı ve bağlantı teknolojisi ile maliyet optimizasyonu.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Çalışma şekli
- CMC III sistemi Merkezi izleme birimi.
- Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
- Ölçüm verilerini toplar ve ağ yönetim sistemlerine veya kontrol panellerine serbest ayarlanabilir sınır değerler aşıldığında bir alarm verir.
- Dizayn
- Sesli bilgilendirme için Piezo sinyal verici
- NTP'li gerçek zamanlı saat ile zaman fonksiyonu
- Malzeme
- Plastik
Alüminyum profil, siyah eloksallı - Yüzey
- Ön: düz
Kutu: Dokulu - Renk
- Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005 - Teslimat kapsamı
- CMC III proses ünitesi
Temel sistem
Entegre Ekran
Yüzeylere montaj için sabitleme malzemesi dahil - Veri yolu sistemi arayüzleri
- RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- Alarm röle çıkışı
- 1,5 mm²'ye kadar terminal (maks. 24 V DC/1 A)
- Mobil web sitesi
- Android ve Windows Phone için
- Ağ arayüzü
- IEEE 802.3 uyarınca 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s üzerinden Ethernet, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis Ağ Kamerası, VAPIX® Version 3'lü
- Sensör sayısı (maks.)
- 16
- Bilgi
- Daha yüksek bir ağ güvenliği için şifrelenmemiş protokoller devre dışı bırakılabilir
- LED göstergeler (arka taraf)
- Ağ durumu
- LED göstergeler (ön taraf)
- Durum
- Protokoller
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SSL ile SFTP
- HTTP
- SSL ile HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 144 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
- CMC III proses ünitesi 19" sürümü
CMC III Processing Unit
Ürün numarası: DK 7030.022
CMC III Processing Unit 19" sürümü, CMC III kontrol sisteminin merkezi ünitesidir. 16 adede kadar harici sensör / CAN bus bağlantı ünitesi bağlanabilir. Ünite, Ethernet üzerinden veri ağına bağlanabilir, WEB / USB üzerinden yapılandırılabilir, E-posta sunucusu üzerinden alarmlar gönderilebilir ve SNMP ile bir şirketin ağ yönetimi sistemine bağlanılabilir.