- Ürün numarası:
- DK 9055.310
- Fayda
- Analog ve dijital video bağlantısı
- Kablolar enerji zincirine güvenli bir şekilde döşenir
- Ön taraftan kilitlenebilir
- Kolay tek kişi tarafından montaj.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Monitör-klavye ünitesi, 1 HE
VGA-kablo
DVI kablo
USB kablo
Schuko güç kablosu
17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı
2 PS/2 kablosu
Klavye
Dokunmatik Pad ile bütünleşik
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapalı monitör ünitesinde maksimum güç tüketimi
- 1 W
- Çalışırken maksimum güç tüketimi
- 32 W
- Arayüzler
- VGA (D-SUB HD 15 kutuplu)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Fiş (tip)
- IEC 320 konektörü C14
- Düzen
- Almanca
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 680 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Montaj ölçüleri
- Montaj derinliği (min.): 680 mm
Montaj derinliği (maks.): 850 mm
- Ekran özellikleri
- Çapraz: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrast oranı: Kontrast oranı: yakl. 1000:1
Ekran parlaklığı: 350 cd/m²
Ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024 piksel
Renk sayısı: 16.700.000
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 18,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85286200
- EAN
- 4028177638372
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Ürün açıklaması
-
DK Monitör/klavye ün., 1U, Almanca, RAL7035