Ürünün yerine geçecek ürün: 4055911
- Ürün numarası:
- AS 4050.101
- Dizayn
- Düz parça işleme
Entegre freze talaşı emişli patentli baskı çanağı
Minimal yağlama dahil yüksek performanslı mil
Otomatik takım kontrolü
DIN takımları
Pnömatik germe tertibatı - Ürün açıklaması
- Perforex BC 1001 HS neredeyse tüm panoları işlemek için uygundur. Bu delme-freze merkezi, Perforex BC serisindeki en kompakt ve düşük maliyetli makinedir.
- Fayda
- Yatırım geri dönüş süresi (ROI) kısa ve belirgin derecede yüksek rekabet gücü
- Yüksek ve sabit ürün kalitesinde kısa işlem süreleri
- Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma
- Uzaktan bakımı sağlanabilen, sezgisel atölye programlaması
- Merkezi veri tabanına sahip ağa uygun yazılım
- Programlı atölye siparişleri anında kullanıma hazırdır ve yeniden kullanılabilir
- Teslimat kapsamı
- Perforex BC projeye özgü konfigüre edilir
- İşlenebilir malzeme
- Alüminyum
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Plastik
- Bakır
- Makine seçenekleri
- Pano işleme 4050.010
- Makine kumandası
- Atölye programlaması
- 4 eksen CNC kumandası
- 24" monitöre sahip Rittal Optipanel
- Güvenlik
- Optik koruma tertibatlı koruyucu kafes
- Pano işlemede makine opsiyonu için koruyucu çit, arka
- Arayüzler
- farklı CAD sistemlerine bağlantı
- DXF formatlarının transferi
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Konfigürasyon Sistemi
- Bilgi
- Takım seti teslimatta makinededir
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 3.980 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 3.400 mm - Basınçlı hava bağlantısı
- 6 bar
- Takım yerleri sayısı
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Evet
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Anma akımı maks.
- 32 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Genişlik: 750 mm
Yükseklik: 1.400 mm - Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 3.980 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 3.400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1.600 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Ürün açıklaması
- Perforex BC 1001 HS Machining centre