Ürünün yerine geçecek ürün: 4055926
- Ürün numarası:
- AS 4050.108
- Dizayn
- 2200 mm motorlu derinlik ayarı
Pano işleme
Düz parça işleme
İki kapılı
Entegre freze talaşı emişli patentli baskı çanağı
Minimal yağlama dahil yüksek performanslı mil
Otomatik takım kontrolü
DIN takımları
Pnömatik germe tertibatı - Ürün açıklaması
- Perforex BC 1008 HS delme-freze merkezi
- Fayda
- Yatırım geri dönüş süresi (ROI) kısa ve belirgin derecede yüksek rekabet gücü
- Yüksek ve sabit ürün kalitesinde kısa işlem süreleri
- Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma
- Uzaktan bakımı sağlanabilen, sezgisel atölye programlaması
- Merkezi veri tabanına sahip ağa uygun yazılım
- Programlı atölye siparişleri anında kullanıma hazırdır ve yeniden kullanılabilir
- Teslimat kapsamı
- Perforex BC projeye özgü konfigüre edilir
- İşlenebilir malzeme
- Alüminyum
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Plastik
- Bakır
- Makine seçenekleri
- Sabitleme yüksekliği uzatması 4050.035
- Makine kumandası
- Atölye programlaması
- 4 eksen CNC kumandası
- 24" monitöre sahip Rittal Optipanel
- Güvenlik
- Optik koruma tertibatlı koruyucu kafes
- Arkada koruyucu çit
- Arayüzler
- farklı CAD sistemlerine bağlantı
- DXF formatlarının transferi
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Konfigürasyon Sistemi
- Bilgi
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.600 mm
Yükseklik: 2.410 mm
Derinlik: 4.600 mm - Basınçlı hava bağlantısı
- 6 bar
- Takım yerleri sayısı
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Evet
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Anma akımı maks.
- 32 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Genişlik: 2.300 mm
Yükseklik: 1.600 mm - Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.600 mm
Yükseklik: 2.410 mm
Derinlik: 4.600 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2.700 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Ürün açıklaması
- Perforex BC 1008 HS Machining centre