- Ürün numarası:
- AS 4050.318
- Dizayn
- 6 magazin yerine sahip birlikte hareketli takım magazini
Takım tutucu
İlave tahrik ünitesi
- Ürün açıklaması
- Perforex lazer merkezi LC ile dişli delikleri için kılavuz açma seçeneği.
- Fayda
- Projelerin dişli delikleriyle işlenmesi mümkün
- İlave işlem kafası alarak lazer fonksiyonundan diş açma fonksiyonuna hızlı otomatik geçiş
- Teslimat kapsamı
- Diş açma
M3 – M10 için sıkma birimleri dahil
- İşlenebilir yükseklik (maks.)
- 600 mm
- Malzeme kalınlığı
- 5 mm
- Model no. için uygun
- 4050330
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Ürün açıklaması
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.