- Ürün numarası:
- AS 4050.418
- Dizayn
- 18,5" ekran, i3 işlemcili, klavyeli ve Trackball donanımına sahip DIN raylı endüstriyel bilgisayar
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Ürün açıklaması
- Özellikle tek seferlik ve küçük ölçekli üretim için kablo kanallarının, kablo kanalı kapaklarının ve destek raylarının gerekli büyüklükte kısmen kesilmesi. Secarex AC 18 kesme merkezi
- Fayda
- Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma
- Kolay taşıma
- Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım
- Kesim optimizasyonu ile çok düşük kesim maliyeti
- Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu
- Üstün performanslı takımlarla temiz kesim
- Kesme işlemi sırasında uç durdurucunun otomatik geri çekilmesi
- Kesim gözetleme penceresinden kontrol edilebilir
- Bir taslakta beş DIN ray ölçüsü
- Teslimat kapsamı
- Secarex AC 18
Etiket yazıcı
Operasyon ünitesi
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Alüminyum
- Bakır
- Plastik
- Makine seçenekleri
- Çekmece sistemi 4050.441
- Taşıyıcı sistem 4050.442
- Güvenlik
- Emniyetli iki el kullanımı
- Arayüzler
- farklı CAD sistemlerine bağlantı
- EPLAN Pro Panel'den veri içe aktarma
- Perforex Atölye programlaması
- Bilgi
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.010 mm
Yükseklik: 1.785 mm
Derinlik: 870 mm
- Basınçlı hava bağlantısı
- 6 bar
- Kablo kanallarının maks. işlenebilir yüksekliği
- 100 mm
- Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği
- 125 mm
- Kablo kanalı min. işlenebilir genişlik
- 15 mm
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Nominal güç
- 1,5 kW
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Taşıyıcı ray tipi
- C profil rayları 30/15 (EN 60 715 uyarınca)
- DIN rayları NS 15 (EN|60|715|uyarınca)
- DIN rayları NS 35/15 (EN|60|715|uyarınca)
- DIN rayları NS 35/7,5 (EN|60|715|uyarınca)
- Baralar NLS-CU 3/10
- Duvar kalınlığı için (maks.)
- 2,5 mm
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.010 mm
Yükseklik: 1.785 mm
Derinlik: 870 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 630 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by