- Ürün numarası:
- AS 4050.300
- Dizayn
- 300 ENH (elektrikli eğim ve yükseklik ayarlı)
- Ürün açıklaması
- Montaj masaları, panel ve panoların montajı için mobil, eğimi ve tipe göre yüksekliği ayarlanabilir masalardır.
- Fayda
- Ergonomik ve sırt dostu çalışmayı mümkün kılar
- Elektrik şebekesinden bağımsız olduğundan atölyede istenildiği gibi konumlandırılabilir
- Kullanılmadığında minimal yer kaplar
- Tümüyle kilitleme fonksiyonu dahil dört adet döndürülebilir tekerlek ile kolay kullanım
- Montaj plakalarının mandallarla esnek sabitlenmesi
- Teknik özellikler
- Eğim ayarı yakl. 0 – 80°
- Teslimat kapsamı
- Montaj masası
1 sıkma ünitesi alt
1 sıkma ünitesi üst
Şarj aleti
Akü
- Bilgi
- Montaj masası genişletilerek maks. 1900 x 1900 mm'lik bir işleme alanı elde edilebilir.
- ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika, Japonya ülkeleri için çok gerilimli güç kaynağı 4050.219 ve bağlantı adaptörü 4050.222 de gereklidir
- Makine boyutları
- Genişlik: 1.400 mm
Derinlik: 1.250 mm
- Taşıma yükü
- 300 kg
- Çalışma yüksekliği
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 250 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Ürün açıklaması
-
Assembly frame 300 ENH