- Ürün numarası:
- AS 4050.742
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- beyaz
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 20
- İç çap
- 2,9 mm
- Kesit için
- 0,5 mm²
- DIN renk kodu
- Evet
- Multinorm
- Evet
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Teslimat şekli
- paket
- Paketteki adet
- 500 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,001 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177805101
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0,5 mm², AWG 20, beyaz, dökme, 8mm (geniş şaft)