- Ürün numarası:
- AS 4050.782
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- gri
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 12
- İç çap
- 4,8 mm
- Rittal renk kodu
- Evet
- Kesit için
- 4 mm²
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Normlar
- AEH DIN 46228
- Teslimat şekli
- paket
- Paketteki adet
- 500 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 4 mm², AWG 12, 8 mm, gri, dökme, 500 adet