- Ürün numarası:
- AS 4051.641
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- gri
- Uzunluk
- 10 mm
- AWG
- 18
- İç çap
- 2,8 mm
- Kesit için
- 0,75 mm²
- DIN renk kodu
- Evet
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Özel tavsiye için lütfen Rittal satış danışmanınızla iletişime geçin.
- Normlar
- AEH DIN 46228
- Model no. için uygun
- 4051.205
- 4051.210
- Teslimat şekli
- gevşek (10 paket, her biri 100 adet)
- Paketteki adet
- 1.000 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177815872
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Kablo uç yüksükleri, kablo montajı için, 0.75 mm², AWG 18, gri, 10 mm, dökme (10'lu paket – her birinde 100 adet), 1000 adet