- Ürün numarası:
- AS 4050.451
- Dizayn
- Dokunmatik ekran
Entegre toplam adet sayacı
Entegre günlük adet sayacı
Çekim-sıyırma uzunluğunun kademesiz ayarlanması
- Ürün açıklaması
- Farklı kesitlere sahip kabloların sıyrılması için yarı otomatik makine.
- Fayda
- Döner buton ile kolay kesit ayarı
- Kabloların kolay beslenmesi
- Kullanıcı dostu kullanım
- Teknik özellikler
- Elektrikle çalışır
- Sıyırma aralığı 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Sıyırma uzunluğu 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Çekim aralığı 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Giriş boyu 22 mm (0.87 in.)
- Teslimat kapsamı
- Sıyırma makinesi S22
İnce iletkenlerin beslenmesi için özel huni
Yedek bıçak
- Ölçüler
- Genişlik: 190 mm
Yükseklik: 190 mm
Derinlik: 295 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Görünür güç
- 70 VA
- Çevrim süresi
- 0,5 s
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
Stripping machine S 22, 0,05-6mm²