- Ürün numarası:
- AS 4050.454
- Dizayn
- Dokunmatik ekran
- Ürün açıklaması
- Rulo kablo uçlarının elektrik tahrikli sıyırma ve pabuçlama makinesi.
- Fayda
- Kolay kullanım
- Hızlı ayar
- Atölyede esnek kullanım
- Sarf malzemelerinin hızlı değişimi
- Teknik özellikler
- Krimp aralığı 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Krimp boyu 8 mm (0,31 in.)
- Giriş boyu 40 mm (1.57 in.)
- Bilgi
- Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine
- Ölçüler
- Genişlik: 288 mm
Yükseklik: 230 mm
Derinlik: 345 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Görünür güç
- 100 VA
- Presleme
- Trapez sıkma
- Çevrim süresi
- 1,8 s
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Ürün açıklaması
-
Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²