- Ürün numarası:
- AS 4050.456
- Dizayn
- Dokunmatik ekran
Dokunmatik ekran üzerinden tel kesiti seçimi
Taşıyıcı maks. 23.000 kablo uç kovanına kadar donatılabilir
- Ürün açıklaması
- Fayda
- Kolay kullanım
- İzolasyonlu kablo ucu yüksüklerinin güvenli ve hızlı işlenmesi
- Otomatik takım değiştirme sayesinde hazırlık süresi yok
- Kolay ve hızlı donatım
- 5 yönlü montaj sayesinde kablo uç kovanlarının değiştirilmesi gerekli değildir
- Teknik özellikler
- Krimp aralığı 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Sıkma boyu 8 ve 10 mm
- Giriş boyu 27 mm (1.06 in.)
- Bilgi
- Standart krimp formu Trapez - diğerleri talep üzerine
- Ölçüler
- Genişlik: 335 mm
Yükseklik: 565 mm
Derinlik: 485 mm
- Basınçlı hava bağlantısı
- 5,5 bar
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Görünür güç
- 16 VA
- Presleme
- Trapez sıkma
- Çevrim süresi
- < 2 s
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 22 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Ürün açıklaması
-
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules