- Ürün numarası:
- AS 4050.455
- Dizayn
- Kumanda panelli
Stop & Go fonksiyonu
- Ürün açıklaması
- Telleri tek tek ayarlanabilir uzunlukta kesmek için yarı otomatik makine.
- Fayda
- Kullanıcı dostu kullanım
- Kolay yerleştirilebilen teller
- İlerleme ruloları kolay açılır
- PC uyumlu
- CAE verilerine arayüz ile boy kesme mümkün
- Bağlantı yerini ekranda göstererek kabloların etiketleme sürecini destekler
- Projeler ve siparişler C8+ boy kesme makinesine kolayca aktarılabilir
- Teknik özellikler
- İnce telli tekli iletken 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Tek telli tekli iletken 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- 1 - 99999 mm tel uzunlukları için
- Besleme hızı 0 - 1,5 m/s
- Besleme rulolarının ayarlanabilir baskı kuvveti
- Servo doğru akım tahriki
- Giriş boyu 27 mm (1.06 in.)
- Teslimat kapsamı
- Boy kesme makinesi C8+
Konektörlü bağlantı kablosu
CAE verilerinin yazılım bağlantısı
Kurulum CD'si
- Arayüzler
- EPLAN Pro Panel
- CAE verileri
- Ölçüler
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 470 mm
Derinlik: 360 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Görünür güç
- 240 VA
- Çevrim süresi
- < 2 s
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 20 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,