- Ürün numarası:
- AS 4050.000
- Dizayn
- Her biri 8 bölümlü olmak üzere, 100 mm boru aralıklı 2 raf ızgarası
- Ürün açıklaması
- LT 1000 depolama ve taşıma arabası, montaj plakaları, pano kapıları, yan paneller veya arka paneller gibi düz parçaların saklanması, toplanması ve kolay kullanımı için kullanılır.
- Fayda
- Yüksekliği ayarlanabilir raf ızgarası sayesinde münferit olarak ayarlanabilir.
- Yassı parçaların kolaylıkla muhafazası ve taşınması
- Endüstriyel döner tekerlekler sayesinde konforlu taşıma
- Raf ızgaralar, toz boya kaplamalı, kapılar, yan duvarlar vb. düz parçaları çizilmelere ve hasarlara karşı korur
- Malzeme
- Taban plakası: Plastik
Raf ızgarası: Çelik, toz boyalı
- Taşıma yükü
- 500 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 122 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Ürün açıklaması
-
LT 1000 Storage and transport trolley