- Ürün numarası:
- AS 4051.541
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- beyaz
- Uzunluk
- 8 mm
- AWG
- 18
- İç çap
- 3,4 mm
- Rittal renk kodu
- Evet
- Kesit için
- 0,75 mm²
- Multinorm
- Evet
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Teslimat şekli
- rulo
- Paketteki adet
- 4.000 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177937895
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Wire end ferrules 0.75 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.75 mm²