- Ürün numarası:
- AS 4055.085
- Dizayn
- 90° açılı ve 360° döndürülebilir silindir başlı
- Ürün açıklaması
- Çelik sac için sac delicilerle birlikte pratik set içinde manuel hidrolik delici. Maksimum işlenebilen malzeme kalınlığı 2 veya 3 mm.
- Fayda
- Entegre aşırı basınç valfi ile uzatılmış kullanım süresi
- Teslimat kapsamı
- Manuel hidrolik delici
3 katlı bölmeli 9 bölmeli sac delici
Hidrolik cıvata Ø 19 mm
Hidrolik cıvata Ø 9,5/19 mm
HSS delgi Ø 10 mm
Mesafe kovanı seti (3 parça)
Plastik çanta
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø delik
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,85 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Ürün açıklaması
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm