- Ürün numarası:
- AS 4055.345
- Ürün açıklaması
- Kare kesitlerin delinmesi için. Sac delici hidrolik delici ile kullanılır.
- Fayda
- Atık parçalar için yandan dışarı atma
- Kalıp sıkışmaz
- Teslimat kapsamı
- Kalıp
Pul
Çekme pimler
Kontra somun
Plastik çanta
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Hidrolik kumanda
- Evet
- □ delgeç
- 45,5 x 45,5 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 45,5 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Ürün açıklaması
-
Hole punch, square for sheet steel