Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2022
- Ürün numarası:
- AS 4055.010
- Dizayn
- 90° açılı ve 360° döndürülebilir silindir başlı
- Ürün açıklaması
- Yuvarlak, kare ve dikdörtgen çıkıntıların delinmesi için.
- Fayda
- Entegre aşırı basınç valfi ile uzatılmış kullanım süresi
- Malzeme
- Alüminyum
- Teslimat kapsamı
- Manuel hidrolik delici
Hidrolik cıvata Ø 19 mm
Hidrolik cıvata Ø 9,5/19 mm
HSS delgi Ø 11 mm
Mesafe kovanı seti (3 parça)
Plastik çanta - Hidrolik kumanda
- Yuvarlak delici Ø 82 mm'ye kadar
- Kare delici Ø 68 x 68 mm
- Dörtgen delici 46 x 86 mm'ye kadar
- Delme kuvveti 75 kN
- Maks. çalışma basıncı 680 bar/9850 psi
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,75 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Ürün açıklaması
- Hand hydraulic punch 90°, rotatable