- Ürün numarası:
- AS 4055.700
- Dizayn
- Elektrikli gönye
Boy stoperi
Mandrel R10
Bükme kalıbı
- Ürün açıklaması
- CW 120-S ürün serisinin bükme ve delme ünitesi baraların bükülmesi ve delinmesi için uygundur. Yuvarlak ve yuvalar delinebilir. Bükme ve delik delme ünitesi, çalışma tezgahı üzerine kolayca konumlandırılabilir.
- Fayda
- Yüksek bükme ve delme hassasiyeti
- Kolay takım değişimi
- Malzeme kalınlığı
- 12 mm
- Delme/malzeme genişliği (maks.)
- 120 mm
- Bükme / Yan uzunluğu (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Bükme açısı (maks.)
- 90 °
- Bilgi
- Z bendindeki bacak uzunluğu malzeme kalınlığına bağlıdır
- Bükme (maks.)
- 120 x 12 mm
- Delme (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Makine boyutları
- Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 410 mm
Derinlik: 461 mm
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 756 mm
Yükseklik: 426 mm
Derinlik: 461 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 60 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Ürün açıklaması
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.