- Ürün numarası:
- AS 4055.740
- Ürün açıklaması
- Baraların yuvarlak deliklerle delinmesi için pres.
- Çap
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Ölçüler
- Dişler: M6
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,54 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177920880
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Ürün açıklaması
- Male die for punching busbars