- Ürün numarası:
- AS 4055.744
- Ürün açıklaması
- Baraların yuvarlak deliklerle delinmesi için pres.
- Çap
- 11,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Ölçüler
- Dişler: M10
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,55 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177920842
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Ürün açıklaması
- Male die for punching busbars