- Ürün numarası:
- AS 4055.800
- Dizayn
- Elektrikli gönye
Mandrel R10
Bükme kalıbı
Harici 230 V akım bağlantısı
Uzun raylar için yandan çekilen destek uzatması
Neredeyse tüm işlem olanakları için harici hidrolik bağlantı
4 tekerlek (2'si kilitlenebilir)
Çekmece rayları
Entegre hidrolik pompa
Lazer pointer (yardımcı lazer) Işın gücü Lazer sınıfı 1
Uzunluk durdurucu, dışarı çekme
- Ürün açıklaması
- Bara işleme için mobil ürün çözümü, baraların doğrudan iş istasyonunda yerinde hassas, hızlı ve ergonomik olarak bükülmesi, delinmesi ve kesilmesi için uygundur. Entegre hassas lazer, kesme ve bükme işlemini kolaylaştırır.
- Fayda
- Yüksek bükme ve delme hassasiyeti
- Kolay takım değişimi
- Atölyede esnek kullanım
- Teslimat kapsamı
- Bara işleme mobil CW 120-M
Ayak şalteri
- İşlenebilir malzeme
- Bakır
- Alüminyum
- Bilgi
- Z bendindeki bacak uzunluğu malzeme kalınlığına bağlıdır
- Delme işleminde maks. 21 x 18 mm uzun delikler de mümkündür.
- Slot aletleri için sorunuz
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Makine boyutları
- Genişlik: 1.380 mm
Yükseklik: 1.270 mm
Derinlik: 945 mm
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 1.211 mm
Derinlik: 811 mm
- Çalışma yüksekliği
- 974 mm
- Nominal güç
- 2,2 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Boy stoperi (maks.)
- 1.224 mm
- Bükme / Yan uzunluğu (min.)
- 50 mm
- Bükme açısı (maks.)
- 90 °
- Bükme (maks.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Kesme (maks.)
- 120 x 12 mm
- Delme (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Delme/malzeme kalınlığı (maks.)
- 12 mm
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 700 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 390 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Ürün açıklaması
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.