IT 基础设施 IT 冷却 (IT-Cooling) 威图温控系统涵盖从单个机柜到整个数据中心的所有冷却装置。安全和效率是其核心要素。 IT 冷却 (IT-Cooling) 液体冷却柜(LCP) LCP CW:通过 IT 机柜中的空气/水热交换器将输送极高的热负荷。LCP DX:中小型 IT 应用的冷却理想之选。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) 液体冷却单元 高效冷却且节约 VX IT 机柜以及微型数据中心空间。完美支持满足 IT “”前端至后端”的供气。单型号和备份型号均可使用确保高度防断电安全。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) 小型冷却装置 用于冷却单个IT机柜的有源组件和无源组件。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) IT机房制冷 为数据中心提供可靠且高效的房间冷却,具有最高的精度和可靠性。来自 Stulz 产品组合的 CyberAir 3PRO CW、CyberAir 3PRO DX 和 CyberAir Mini CW 室内冷却系统。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) 用于 IT 制冷的冷水机 应用于IT的可靠制冷产品如 LCP ,空气/水热交换器,或特殊项目用的。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) IT制冷附件 Blue e+ 冷却设备、LCP CW 和 LCP DX 应用的配套配件。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) 通道封闭 门和盖板将数据中心内的冷热空气隔开。提高空调系统的效率。可用作热通道或冷通道隔板。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) Blue e+ IT 顶装式冷却设备 使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。 跳转至产品页面 IT 冷却 (IT-Cooling) 顶装式冷却装置 用于冷却 IT 设备 用于功率损耗最大至 3 kW 的主动式独立机柜冷却。取决于额定值的服务器进风温度控制。 跳转至产品页面