端子块分配母线 用于负荷控制板区域 型号: SV 9674488 用无钻孔的方式将连接角连接至负荷断路器区的配电母线上。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9674488 产品描述 用于将角向连接件无钻孔连接到负荷控制板区域的分配母线系统上。 材料 E-Cu 供货范围 包括固定件 适合于母线 宽度: 80, 100 mm 包装单元 1 件 净重 1.8 kg 毛重 1.831 kg 铜成分(kg/件) 1.52 税率号 74198090 EAN 4028177613560 ETIM 9 EC001900 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 接线夹板,用于负荷控制柜垂直母线, W: 80/100 mm 声明 符合性声明 DE, EN EN, SK 符合性声明 UK EN 资料 安全说明书 全球 数据页 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH