- 型号:
- DK 7979.812
- 产品描述
- 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。
- 您的获益
- VX IT 的免工具安装套件
- 省电设计,能耗更小
- 技术数据
- 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料
- 供货范围
- 包括固定件
- 选项
- 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 845 mm
- 插座数量和型号
- 12 x BS 1363
- 插座
- 12 x BS 1363
- 额定电流(最大)
- 13 A
- 额定功率
- 3 kW
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- 英国
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- 工作温度范围
- 5 °C...50 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,200 mm
箱体类型: TX CableNet: ≥ 1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.8 kg
- 毛重
- 3.1 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177948587
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
DK PDU 英版基本型,紧凑式基本电源分配,宽x长x深:44x845x70 mm,12x BS 1363,230 V,1~,13 A