接线端子 用于圆导线

型号: SV 9650325

用于连接圆导线。

型号:
SV 9650325
产品描述
用于连接圆导线。
材料
接线端子:黄铜,镀锌
接线栓:钢,镀锌
滑动块:铜合金
供货范围
接线端子
接线栓
滑动块
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 60
圆导线连接
95 ‐ 300 mm²
包装单元
1 件
净重
0.4 kg
毛重
0.428 kg
税率号
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV 连接件
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节